เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    ASKO RBC276SND1, built-in fridge/freezer, has an easy-to-use touch display and WIFI connection with the accompanying ConnectLife app. The fridge has Nordic Fresh drawers with automatic humidity control for optimal storage of fresh food. The Nordic Fresh drawers slide easily on telescopic rails and the freezer has a No Frost function, which eliminates the need for defrosting.

    สเปคสินค้า
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fridge-freezer-rbc276snd1
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appliences
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเซอร์เบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง