เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door

When safety, speed and process integration is the challenge, smart machine-protection high speed doors are the solution. Fast speeds and short cycle times. Automated manufacturing and assembly requires advanced technology, processes and equipment. ASSA ABLOY Entrance Systems delivers high-performance, high-speed doors that are specially suited for such demanding conditions.

With both pre-running and door-line photo cells, the safety switches are integrated into the side frames. Our machine protection door is the best safety barrier in the industry. The door can be integrated directly into the control systems for the automated machinery. When this integration is complete, the door's comprehensive safety features will meet the following standards: PL d/Cat. 3, PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) and SIL 3 (EN 62061).

สเปคสินค้า
    • Door width min/max: 750 / 4000 mm
    • Door height min/max: 750 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.4/1.8 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    1. MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    2. Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    1. Electrical safety contact edge
    2. Door line photocell
    3. Drop down protection integrated in gear box
    4. Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa-rp300
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Machine Protection Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา