เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    The ASSA ABLOY HS9130GAT high speed door is a compact, airtight door with integrated motor for inside environments,
    type cleanroom. The door offers perfect sealing thanks to a unique design. The ASSA ABLOY HS9130GAT high speed door
    requires very little space, and it is the most space-efficient high speed door available in the market.

    Integrated connectivity is available as an option to enable monitoring, controlling, and accessing door data via ASSA ABLOY Insight.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Area of use: Inside
      • Material : 
        • Structure: Galvanized steel
        • Side column covers: Glass fiber, silver grey
        • Drum cover: Glass fiber, silver grey
        • Drum side covers: PC/ABS, black
      • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety: 
        • Photocells in side columns
        • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
        • Break-away and self-reset function
      • Options: Different vision options are available

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s*; Closing: 0,5 m/s
      • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) maximum wind load while closing 50 Pa (N/m²)
      • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Air permeability: Class 4 (3 m³/m²/h at 50 Pa) Overpressure; Class 3 (6 m³/m²/h at 50 Pa) Underpressure
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

      * Depending on door size

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aa_a_hs9130_gat
    • Product familyHigh Speed Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanroom Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา