The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is a dock leveler based on a smarter design with less single steel components to secure highest quality and performance. The outstanding feature is that all steel parts are made of the high-strength steel grade S355 providing a solid construction without compromises. It is designed for the toughest loading operation with high frequency. The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. This model is equipped with a telescopic lip system. The telescopic lip precisely bridges the gap between the ramp and the lorry bed. The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is designed to let a truck dock to the ramp with closed tail-gate. Only when the truck is in position the tail-gate should be opened thus ensuring that the temperature chain is not broken. It is as well possible to position a closed container in front of the loading bay any time. The loading/unloading can happen any time afterwards without the need to move the container
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา |
|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กานา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คูเวต | กาบอง |
เกิร์นซีย์ | จอร์แดน | กินี |
โครเอเชีย | ซาอุดีอาระเบีย | กินี-บิสเซา |
เจอร์ซีย์ | ซีเรีย | แกมเบีย |
เช็กเกีย | ตุรกี | โกตดิวัวร์ |
ซานมาริโน | บาห์เรน | คองโก |
เซอร์เบีย | ปาเลสไตน์ | คองโก |
ไซปรัส | เยเมน | คอโมโรส |
เดนมาร์ก | เลบานอน | เคนยา |
นครรัฐวาติกัน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เคปเวิร์ด |
นอร์เวย์ | อัฟกานิสถาน | แคเมอรูน |
เนเธอร์แลนด์ | อิรัก | จิบูตี |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | อิสราเอล | ชาด |
บัลแกเรีย | อิหร่าน | ซิมบับเว |
บาร์เบโดส | โอมาน | ซูดาน |
เบลเยียม | เซเชลส์ | |
โปรตุเกส | เซนต์เฮเลนา | |
โปแลนด์ | เซเนกัล | |
ฝรั่งเศส | เซาโตเมและปรินซิเป | |
ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน | |
มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน | |
มอลโดวา | แซมเบีย | |
มอลตา | โซมาเลีย | |
มาซิโดเนียเหนือ | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | |
โมนาโก | ตูนิเซีย | |
ยิบรอลตาร์ | โตโก | |
ยูเครน | แทนซาเนีย | |
เยอรมนี | นามิเบีย | |
รัสเซีย | ไนจีเรีย | |
โรมาเนีย | ไนเจอร์ | |
ลักเซมเบิร์ก | บอตสวานา | |
ลัตเวีย | บุรุนดี | |
ลิกเตนสไตน์ | บูร์กินาฟาโซ | |
ลิทัวเนีย | เบนิน | |
สเปน | มอริเชียส | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | มอริเตเนีย | |
สโลวาเกีย | มาดากัสการ์ | |
สโลวีเนีย | มายอต | |
สวิตเซอร์แลนด์ | มาลาวี | |
สวีเดน | มาลี | |
สหราชอาณาจักร | โมซัมบิก | |
หมู่เกาะแฟโร | โมร็อกโก | |
หมู่เกาะโอลันด์ | ยูกันดา | |
ออสเตรีย | รวันดา | |
อันดอร์รา | รัฐเอริเทรีย | |
อิตาลี | เรอูเนียง | |
เอสโตเนีย | ลิเบีย | |
แอลเบเนีย | เลโซโท | |
ไอซ์แลนด์ | ไลบีเรีย | |
ไอร์แลนด์ | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |
ฮังการี | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |
อียิปต์ | ||
เอธิโอเปีย | ||
เอสวาตีนี | ||
แองโกลา | ||
แอฟริกาใต้ | ||
แอลจีเรีย |