เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

When you need an airtight, high-speed door for cleanrooms that only need to meet lower ISO certification, look no further than the ASSA ABLOY HS9120GAT. It's specifically made for GMP Class D and ISO 8 certified cleaner rooms.

It delivers on the performance, efficiency and reliability you expect from ASSA ABLOY, but without the ultra-high specifications that can cause cleanroom costs to rise. With so many challenges to maintaining a cleaner room environment, your entrance solution should never be one of them. With us, it never is.

สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.assa-abloy-hs9120gat
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanroom Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา