เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Swing Door System ASSA ABLOY SW200i - Fold

    When your space is limited, look to folding doors to maximize your door opening. Whether you choose two or four-panel, you are insured of a package which provides automated door convenience in the smallest of environments. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
    สเปคสินค้า
    • Barrier-free, two-way traffic to accommodate the tightest spots.
      Two- or four-panel configuration.
      Emergency egress.
      Utilizing the powerful ASSA ABLOY SW200i operator.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SW200i_fold
    • Product familyAutomatic Swing Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Automatic Entrances