เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    The ASSA ABLOY RR3000 R high-speed door is ideal for use where installation space is small, e.g. in underground garages or production and logistics buildings.

    The ASSA ABLOY RR3000 R has a minimum lintel space, a small installation dimension and a motor built into the side frame. Perforated metal slats are optionally available, which ensure improved air circulation.

    สเปคสินค้า
    • Standard equipment

      • Dimensions: 
        • Daylight width (DW): 600 - 6000 mm
        • Daylight height (DH): 1500 - 3000 mm (height steps of 125mm)
        • DH < 2500mm only with top roll cover
        • Area: Max. 18 m2
      • Wind class: Class 3 (EN 12424)
      • Resistance to water penetration: Class 1 (EN 12425)
      • Air permeability: Class 2 (EN 12426)
      • Noise: < 70 db A (running noises)
      • Door blade: Double wall aluminum lamella t=20mm (anodized)
      • Side guides: Galvanized sheet metal
      • Wind reinforcement: Wind tabs mounted at each lamella
      • Top roll: 
        • Double disc - Daylight height ≤ 1875 mm
        • Triple disc - Daylight height > 1875 mm
      • Operating temperature: 
        • Standard -10 °C - +40 °C
        • Extended -20 °C - +60 °C
      • Top roll sealing: Distance profile with cable channel over the lintel, between site frames and plastic lip fixed at top lamella
      • Balancing: System with tension springs (max. 8 springs on each site). With DW<= 3800mm: springs only on drive side
      • Tensioning: System with rubber cable and ropes to tensioning the door blade
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.assa-abloy-rr3000-r
      • Product familyHigh Speed Doors
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Doors
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-08-22
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
      • IFC classificationDoor
      • รหัส ETIMEC003534
      • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
      • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
      • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
      • OmniClass Number23-17 11 13
      • OmniClass TitleMetal Doors

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย แอฟริกา