เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY VL3110 Megadoor vertical lifting fabric door
ASSA ABLOY Entrance Systems
Archived

ASSA ABLOY VL3110 Megadoor vertical lifting fabric door

ASSA ABLOY VL3110 is the door model for medium-sized openings, up to 8m width / 12m height, in industrial environments where doors are exposed to moisture, cold, heavy wind loads or dust. For extremely severe environments, ASSA ABLOY VL3110 is available in an extra corrosion-proof version. To cope with openings exposed to intense traffic, ASSA ABLOY VL3110 is available in a high-speed version. ASSA ABLOY VL3110 can easily be mounted internally or externally on the building. To simplify adjustment to the building, there is a self-supporting design available. ASSA ABLOY VL3110 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The header box may be protected with various cladding options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cra-vl-3110
  • Product familyMegadoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Lift Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715