เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY FD2050F Folding Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

The ASSA ABLOY FD2050F folding door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors on the market.

The ASSA ABLOY FD2050F folding door is suitable for use in premises with high daylight admission demands, or buildings used for product exposure such as showrooms. The highly adaptable design makes it possible to install this door in almost every type of building. The door slides (folds) to the left, right, or in both directions if it is in two parts.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cra_2050_f
  • Product familyFolding doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เดนมาร์ก
อินเดีย
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฟินแลนด์
สวีเดน