เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door

The ASSA ABLOY FD2050FCW folding carwash door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors specifically designed to cope with the harsh and humid environment in car wash halls or similar applications. The door is made of anodised aluminium tubular profiles with special anti-corrosive features. It is filled with aluminium infills or glass windows. The anti-corrosive features and high light admission makes this door the ideal choice for car wash environments that require maximum lighting. Crawford
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cra_2050_fcw
  • Product familyFolding doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Car Wash Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715