เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DL6010S Swingdock
ASSA ABLOY Entrance Systems
Archived

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock is the standard solution in general industry applications and easy to operate. Its swing lip safely bridges the gap between the ramp and the vehicle bed. The lip of ASSA ABLOY swingdock levellers is tapered (bent) to prevent material handling equipment from “grounding out” on the bed of docked trailers.

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes - nominal length*: 2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes - nominal width: 1750, 2000, 2200 mm
    • Vertical working range: 
      • Above dock: 0-570 mm
      • Below dock: 0-350 mm
    • Platform tear plate 
      • Standard: Thickness: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
      • Option: Thickness: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm2)
    • Surface treatment (Standard): Hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Max. point load: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Motor hydraulic unit: 0,75kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: 950-series IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip 80 μm C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cra_6010_s
    • Product familyDocking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Levelers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
    • IFC classificationRamp
    • UNSPSC nameLift stations
    • UNSPSC code47101533
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDock levellers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
    • OmniClass Number23-23 23 13
    • OmniClass TitleDock Levelers

    สินค้าใกล้เคียง