เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock
ASSA ABLOY Entrance Systems
Archived

ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock

The model has been updated, please download the latest version ASSA ABLOY DL6120TA teledock autodock

สเปคสินค้า
  • ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock ##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag) ##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm ##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton) ##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm ##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm ##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm ##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm ##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat) ##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm ##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54 ##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C ##Europese norm: EN1398 dock levellers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cra_6020_ta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)