เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

The ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 is the definitive choice for hurricane-resistant automatic doors. The ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 offers both strength and an array of options to meet all your needs in specifying, installing and owning hurricane rated sliding doors. Available in overall frame widths of up  9’ for single slides and overall frame heights of 104”, you get both strength and size. Coupled with an elevated ASTM F842-17 Forced Entry Resistance rating of Grade 25, the ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 provides higher security than ever.

สเปคสินค้า
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R104FSLSingleSlide
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน