เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part

ASSA ABLOY Resilience R128 is the ideal product for home centers, garden centers and any application where an over height door package is required. Equipped with medium stiles and 10” bottom rails, the R128 is built to withstand rugged conditions. The R128 offers expansive size ranges, 16’ wide for bi-parts =, and a max overall frame height of 128” with full impact packages up to 114 PSF, compliance with the NFPA 101 life safety code and Category D large missile impact test rated. With the R128, you are assured of an expansive door opening to meet your most challenging needs.

สเปคสินค้า

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Resilience-R128-Bi-Part
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา