เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500-Forced-Entry-Medium-Single-Slide
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances