เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Narrow Stile - Bi-Part
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Narrow Stile - Bi-Part
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Narrow Stile - Bi-Part

    ASSA ABLOY Resilience R104 is a premium product offering medium and narrow stile door panels, an innovative dry glazing system, 80 PSF design pressure and missile impact rating for Category E essential facilities, meeting all of your hurricane door requirements. With pleasing aesthetics and a single point unlocking per operable panel to comply with NFPA 101 Life Safety Code, and availability in both Category D and Category E configurations, the ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 is the definitive choice for hurricane resistant automatic doors.


    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    สเปคสินค้า
    • 80 PSF Design Pressure.
      Max overall frame width: 16’ bi-part.
      Max overall frame height: 104”.
      State of Florida approval.
      Miami Date approval (pending).
      Full Dry Glazed System.
      Narrow Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
      Category D Configuration.
      Category E Configuration option for essential facilities.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SL500-Resilience-R104-Narrow-Bipart
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances