เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom

Until now, the average pair of 3’0” x 7’0” manual swing doors could be challenging to navigate due to the limited 32” (813mm) clear door opening, small foot print and cross traffic concerns. Enter the revolutionary ASSA ABLOY SL500 T67 telescopic sliding door. Specifically designed to fit the same door opening provided by a pair of 3’0” x 7’0” manual swing doors, only a minimum of 72” (1829mm) of overall frame width is required to transform your entryway with no less than 46” of usable door opening. Whether new construction or retrofit applications, look to ASSA ABLOY SL500 T67 to automate virtually any small entryway.

สเปคสินค้า
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500-T67-OHC-W-TRANSOM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances