เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    When it comes to your building, sometimes you want every detail to shine. Even something as simple as a security swing gate can add to the general ambience. That’s why we designed this gate to be as sleek and smooth-surfaced as it is reliable and durable. That way, you protect the spaces you want to keep safe with an entrance that looks essential rather than necessary. Stylish, solid, and secure – this is a swing gate for any upscale establishment.

    สเปคสินค้า
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swing-gate-gs300
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1006
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย