เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    The ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing provides convenient functionality, easy-to-use breakout, an extremely wide door opening and no floor tracks. This product meets all requirements of superior performance in a critical care environment. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing is available in a smoke rated package certified to UL 1784.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    ASSA ABLOY

    สเปคสินค้า
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VersaMax_Swing_OHC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators