เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool
AstralPool Fluidra

Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool

Made in white ABS. Adjustable flow by rotating the grille.

Suction surface area:

0.015 m2.

Outer Ø 295 mm.

Flow rate (0.4 m/s.) 20 m3/h.

Max. recommended flow rate flow according to EN-13451-1: 26 m3/h (0.5 m/s.)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.adjustable_drain_3_concrete_floor_inlet_swimming-pool
  • Product familySwimming Pool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ