เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(19 รีวิว)

    A POOL DESIGNED FOR SWIMMING, RELAXING OR JUST LOOKING GOOD!

    10-year structural and internal ecoFinish warranty.

    Plungie Original

    The Plungie Original is our most popular precast concrete pool and has found its way into the backyards of many American homes.

    Tried and tested, the the Plungie Original adds instant appeal to your home, encouraging you and your family to spend more time outdoors and enjoy a warm, sunny day! With more than 23 sq ft of bench space and a generous 15' in length, the Plungie Original is nothing short of poolside perfection.

    Inclusions

    • Highly-engineered concrete shell
    • Multi-coloured LED Light
    • Skimmer Box
    • Pre-plumbed filtration return lines

    Add-ons and Modifications

    • Spa Jets
    • Equipment Packages: Filter, Chlorinator, Pump
    • Waterline Tile Provision

    Website

    https://plungie.com/en-us/pools/original

    สเปคสินค้า
    • Length - External: 15', Internal: 14' 5"

      Width - External: 8', Internal: 7' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 3,275 gal

      Dry Weight - 18,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.original-rectangular-pool
    • Product familyPools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Original Pool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeEn_42_85_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
    • OmniClass Number23-21 29 21 15
    • OmniClass TitleSwimming Pools

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง