เผยแพร่สินค้าของคุณ
DMX Variable Pump for pool
AstralPool Fluidra

DMX Variable Pump for pool

The DMX Variable S pump allows you to control the height of the jets individually, creating a multitude of effects and figures in dynamic fonts. It is ideal to be installed just below Spear Nozzle type jets. 12 and 14mm. The equipment incorporates the height variation system through DMX protocol, which facilitates the control of the dispensers and considerably reduces the size and cost of electrical cabinets. • Dimensions (mm): 254 x 97 x 121. • Voltage: 24 VDC. • Power: 100 W.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dmx_variable_pump_for_pool
  • Product familyFountains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ