เผยแพร่สินค้าของคุณ
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool
AstralPool Fluidra

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
สเปคสินค้า
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Main_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Product familyPool Shell Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Main Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester resin
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • IFC classificationDistribution Flow Element