เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multiflow return inlet threated in ABS  for pool
AstralPool Fluidra

Multiflow return inlet threated in ABS for pool

MULTIFLOW SYSTEM

The eyeball has been marked with a series of ''knock-outs'' at 14, 20, and 25 mm, enabling the required flow to be selected at the time of installation.

Recommended max flow 4 m/sec., complies with EN 13451-1:

Ø 14 mm = >2.2 m3/h, Ø 20 mm = 4,5 m3/h, Ø 25 mm = 7 m3/h 2'' external thread, Ø 50 mm.

Made in white ABS. Can be installed with wall conduits: 15658-15659. Grille slots are < 8 mm.

Complies with EN 13451-1.

Complies with standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multiflow-rmeturn-inlet-threated-abs-for-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ