เผยแพร่สินค้าของคุณ
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
    AstralPool Fluidra

    Neolysis LS 2-3 g/l Public

    The UV technology with the low salt chlorination combination in only one reactor has become a solution for the treatment and disinfection of the pool water (residential and commercial). Neolysis system is able to add the characteristics and the most notable advantages of each technology and also correct its failures, problems or limitations. Individually, both UV technology and Salt Chlorination are well known in the market; however, Neolysis obtains the incredible result of the combination of these technologies in only one reactor.
    สเปคสินค้า
    • - Self-cleaning LOW SALINITY electrolysis systems for application in commercial pools up to 180 g.chorine/hour. - High-pressure (polypropylene) cells equipped with EX/LS grade electrodes (up to 15.000 hhours). - TFT colour touchscreen. - Scalable functionality through control extensions. - Low salinity operation (from 2 grams/liter).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Neolysis_LS_Public
    • Product familyCommercial Pool Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neolysis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • IFC classificationObject