เผยแพร่สินค้าของคุณ
Peristaltic Dosing Pump
AstralPool Fluidra

Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic pump with flow adjustment from 10% to 100%. The flow is controlled adjusting the motor speed by means of a potentiometer placed on the front panel. Power connection of 90/260 V at 50/60 Hz. The installation kit includes: - Transparent glass-type flexible 2-m PVC suction pipe. - Semi-rigid white polyethylene 2-m return pipe. - 3/8" BSP m. injection valve. - Pool floor filter. Three models: - Peristaltic pump 1 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 4 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 12 l/h (1 bar)
สเปคสินค้า
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Peristaltic_Dosing_Pump
  • Product familyDosing Pumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Peristaltic Dosing Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)137
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)109
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • IFC classificationDistribution Control Element