เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool
AstralPool Fluidra

Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool

Suction nozzle for overflow with liner.


PVC body. Maximum flow rate 7 m³/h for a maximum flow velocity of 0.5 m/s. Connection for pipe Ø 75 or Ø 90. Nozzle with double seal and thanks to the design of the flange the nozzle can suck all the water from the overflow channel.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suction-nozzle-overflow-liner-pvc-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ

สินค้าใกล้เคียง