เผยแพร่สินค้าของคุณ
District heating tank FSV
Austria Email AG

District heating tank FSV

The intelligent and smart universal storage tank FSV combines great hot water comfort with extremely low load on the supply network.

สเปคสินค้า
  • A recent study shows that FSV is the most economical solution in a comparison of different district heating systems

    Up to 14% energy savings compared to competing products

    Up to 1,100 energy savings per year

    Due to longer protective anode 1st anode maintenance only after 5 years

    No unnecessary feed losses

    Considerable CO" savings when used with demand-controlled mains temperature

    Can be combined with a wide variety of energy sources

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.district-heating-tank-fsv
  • Product familydistrict heating tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์district heating tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters