เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
    Axalta Industrial Coatings
    Archived

    Fine Textured | RAL 8019 | AE03058801920

    The Fine Textured Collection of Alesta® AP powder coatings provides outstanding looks and functional performance in a wide range of colours based on RAL.
    สเปคสินค้า
    • Fulfills all architectural requirements Provides premium levels of aesthetics and functional performance hides imperfections Improves the scratch resistance of the finish GSB and Qualicoat approved Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard) certified Meeting the AAMA2603 requirements All Fine Textured products are available from stock
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fine-textured-ral-8019
    • Product familyArchitectural Polyester Powder Coating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Fine Textured Collection | Alesta® AP
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester resin
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPowder coatings
    • OmniClass Number23-15 21 00
    • OmniClass TitleSurface Applied Coatings