เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Starck Porter unit 120/120 with baton hand shower 2jet and shower hose 12626000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 12626000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Starck
กลุ่มสินค้า: Wall outlet
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 240
ความสูง (มิลลิเมตร): 703
ความลึก (มิลลิเมตร): 91
วันที่เผยแพร่: 2019-03-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
AXOR Starck Porter unit 120/120 with baton hand shower 2jet and shower hose

· consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect
handling only the horizontal installation
· in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180
must be used
· in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no
basic set is required


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 1.815

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Valve parts or accessories
รหัส UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 รหัส: L7117
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54
Uniclass 2015 รายละเอียด: Valve products
NBS Reference รหัส: 94
NBS Reference รายละเอียด: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 11 19 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

ชื่อ มูลค่า
Connection Type no basic set is required
Mount Type wall-mounted
Plumbing Fixture Type metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m

BIMobject®