เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12796001 Chrome - 12796251 Brushed Gold Optic - 12796341 Brushed Black Chrome - 12796671 Matt Black - 12796821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 x 250 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • with non-return valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12796USA
  • Product familyShower combination
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว