เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Starck Wall outlet round 27451000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 27451000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Starck
กลุ่มสินค้า: Wall outlet
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 60
ความสูง (มิลลิเมตร): 150
ความลึก (มิลลิเมตร): 38
วันที่เผยแพร่: 2017-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
AXOR Starck Wall outlet round

· metal connection angle


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.0947

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference รหัส: 35-65-70-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Features " - metal connection angle - with non-return valve"
Manufacturer AXOR
Model Number 27451000
Model Reference 27451000
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®