เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 28532000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Starck
กลุ่มสินค้า: Hand showers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 24
ความสูง (มิลลิเมตร): 185
ความลึก (มิลลิเมตร): 24
วันที่เผยแพร่: 2019-03-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.167

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Showers
รหัส UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 รหัส: L7214
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Showers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Heads
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower heads
NBS Reference รหัส: 35-06-81
NBS Reference รายละเอียด: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material metal cover

BIMobject®