เผยแพร่สินค้าของคุณ
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48002700 Matt White - 48002000 Chrome - 48002670 Matt Black - 48002340 Brushed Black Chrome - 48002950 Brushed Brass - 48002990 Polished Gold Optic - 48002250 Brushed Gold Optic - 48002140 Brushed Bronze - 48002300 Polished Red Gold - 48002310 Brushed Red Gold - 48002820 Brushed Nickel - 48002800 Stainless Steel Optic - 48002330 Polished Black Chrome - 48002020 Polished Chrome - 48002260 Brushed Chrome - 48002830 Polished Nickel - 48002130 Polished Bronze - 48002930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48002XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)339
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures