เผยแพร่สินค้าของคุณ
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    AXOR

    48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set

    AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48030701 Matt White

      - 48030001 Chrome

      - 48030671 Matt Black

      - 48030141 Brushed Bronze

      - 48030341 Brushed Black Chrome

      - 48030251 Brushed Gold Optic

      - 48030821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48030USA
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.82
    • กว้าง (นิ้ว)3.23
    • ความลึก (นิ้ว)7.87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets