เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60031000
    • Product familyAXOR Raindrain
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic set for waste systems shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)560
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste water outlets and plugs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverflow Control
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย