เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
    Azzardo Lightning

    RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    The RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp is a modern wall light that brings a refined, architectural look along corridors and stairways. It’s made from aluminum with a matte chestnut finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 21 W, 108 lm, 2740 K, CRI ≥ 90, 0° beam, and 230 V. Practical details: IP20 protection, 1 light point, and approx. 40 cm wide × 40 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6580.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZ6580
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)