เผยแพร่สินค้าของคุณ
MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp
Azzardo Lightning

MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp

The MORTEN WALL 4000K DGR wall lamp is a contemporary wall light created for crisp, comfortable light as bedside lighting. It’s made from aluminum with a matte dark gray finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 10 W, 4000 K, and 230 V. Practical details: IP54 protection, 1 light point, and approx. 13.5 cm wide × 20 cm high. Great for residential and contract projects where style and efficiency need to work together. Product code: AZ6638.
สเปคสินค้า
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AZ6638
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)