เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

Inspired by textures found in nature and modern geometric forms, the Ripple lighting collection features fluted half-circular glass shades staggered in alignment and mount on metal plates and canopies. Curated exclusively for ANN SACKS® by Kohler, the contemporary series features a sconce and flush-mount ceiling fixture. The stylishly designed two-light sconce features a deconstructed cylindrical shade with center reveal, providing a unique multifaceted glow, the perfect accent for your vanity.

Features

  • Unique shapes and textures combine in modern pieces suited for any room; in two versatile finishes
  • Requires two bulbs with candelabra (E12) base; T10 bulb recommended (sold separately)
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal and glass construction
  • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-32520-SC02
  • Product familyLighting Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ripple
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.3
  • กว้าง (นิ้ว)4.75
  • ความลึก (นิ้ว)3.92
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)