เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    La plaque nervurée TRINEO JAVA apporte aux façades une harmonie entre puissance naturelle et équilibre géométrique. L’ensemble des volcans de l’île de Java crée un horizon à la géométrie singulière avec des crêtes abruptes et des reliefs qui évoquent une alternance marquée entre éléments linéaires et pointus. Cette plaque nervurée formée de multiples nervures variées évoque la force et la diversité des volcans javanais.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRINEO-JAVA
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต