เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    La plaque nervurée TRINEO STROMBOLI et ses contrastes de formes, animent les fa- çades, en écho aux éruptions régulières du Stromboli apportant force et solidité. Le célèbre volcan actif Stromboli, ce géant qui jaillit de la mer méditerranée dont les éruptions régulières ont créé des alternances entre crêtes et pentes douces, en paliers, a insufflé une structure évolutive à cette plaque nervurée.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRINEO-STROMBOLI
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)875
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต