เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    La plaque nervurée TRINEO SHASTA offre à la façade une composition équilibrée et puissante, jouant sur la répétition maîtrisée et les vides assumés pour créer un rythme architectural moderne et affirmé. Inspiré du mont Shasta en Californie, volcan majestueux à la silhouette ponctuée de trois sommets distincts, cette plaque nervurée traduit cette régularité iconique par trois nervures triangulaires espacées.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRINEO-SHASTA
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)965
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต