เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Product familyWall light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)