เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
    BACH Fire Protection

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    BACHSMOKE FIX is a static smoke curtain that in case of fire limits and controls the movement of smoke, with classification D180.

    The smoke curtain delimits the space of the building according to the areas that have been specified to prevent the smoke spreading into other areas.

    BACHSMOKE FIX is a curtain appropriated to industrial buildings or buildings where the rise and fall of the curtains is not a key feature or where the esthetic is not fundamental.

    Tested and approved according to the European Standard UNE EN 12101-1 and with CE Marking.

    สเปคสินค้า
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      OPTIONAL EXTRAS: Standard color is grey but as optional in white and black; Supply of accessories for fixing as steel angle rod and screws; Other requirements and customized solutions on demand.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BACH-BACHSMOKE-FIX
    • Product familyFire & Smoke Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Curtain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ