เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
    BAILLINDUSTRIE

    Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    CONFORTDECO is the first generation of supply air diffusers and return air collectors for ducted air conditioning systems. Patented, CONFORTDECO products are designed to provide a concrete and original response to the needs of the tertiary and residential market, in new buildings and in renovation.

    CONFORTDECO offers a range of products with sober lines and the possibility of customisation thanks to 3 distinct ranges:
    - COMFORT WHITE
    - COMFORT BLACK
    - COMFORT LIGHT

    Aesthetics are not the only strong point of CONFORTDECO decorative grilles. comfort of use is also a major point which, thanks to the use of aerodynamic deflectors accentuating the COANDA effect, allows an absence of feeling of air displacement in the room as well as a silence induced by reduced air circulation speeds. 


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Diffuseurs_decoratifs_confortdeco
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 00
    • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
    • CSI UniFormat II CodeD3050
    • CSI UniFormat II TitleTerminal & Package Units
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)