เผยแพร่สินค้าของคุณ
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    BAILLINDUSTRIE
    Archived

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    สเปคสินค้า
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Plenum_universel_pret_a_poser
    • Product familyPlenums
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ready to pose
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationDistribution Control Element
    • รหัส ETIMEC011777
    • ชื่อ ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir plenum boxes
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment