เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

A multi-use synthetic polymer primer and admixture, BAL Bond SBR can be used as a bonding agent for adding to mortars used in screeding, plaster, rendering, bricklaying, pointing and repairs and as a primer for tile fixing onto timber, plaster, screeds, rendering or vinyl tiles. BAL Bond SBR is suitable for swimming pools and as a slurry coat of cement or plaster mix for wall and floor backgrounds. A must-have for any tiler’s toolkit, BAL Bond SBR enhances the physical performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability. Adding BAL Bond SBR helps permit feather edging of repair mortars, and prepares backgrounds and substrates for wall or floor tiling. BAL Bond SBR is also useful as a primer before tile fixing, providing extra protection for peace of mind.
สเปคสินค้า
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BAL-Bond-SBR
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes