เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

BAL Prime APD is a rapid-drying acrylic primer suitable for priming wall and floor backgrounds prior to the fixing of ceramics, mosiacs and natural stone tiles in dry or wet interior and exterior environments. BAL Prime APD stabalises dusty surfaces and reduces the porosity of backgrounds and may be used undiluted on plaster walls and plasterboard, tongue and groove floorboards and anhydrite screed floors. Use diluted on plaster walls (if dusty or porous) and cement floors. Perfect for priming walls and floors, BAL Prime APD offers a number of benefits for the fixer. Available in 2.5 litre bottles, the product can also be used with BAL levelling compounds and the BAL WP1 Waterproofing Kit for showers. BAL Prime APD can be used undiluted and diluted and helps stabilise backgrounds prior to tiling in interior or exterior environments.
สเปคสินค้า
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BAL-Prime-APD
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes