เผยแพร่สินค้าของคุณ
HDNB – No Bump Floor Expansion Joint Cover
Balco USA

HDNB – No Bump Floor Expansion Joint Cover

Heavy duty floor expansion joint cover with extruded aluminum side frames and an aluminum cover plate held in place with a seismic centering device.

IDEAL FOR:

  • Applications where heavy loading is expected

ADVANTAGES:

  • Capable of heavy duty loading
  • Minimal bump 

OPTIONS:

  • Fire barrier
  • Water barrier

    Balco Expansion Joint Systems and Seismic Joint Covers blend aesthetically appealing finishes with high performance-tested materials and safety features (i.e. fire rating and ADA compliance).

    สเปคสินค้า
    • RELATED: HDNBL
      JOINT SIZE: 2-8″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Designed for heavy loading; Designed for no “bump” across floor transitions; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
      LOAD: Pedestrian, Gurney/Bed, X-ray, Floor Sweeper, Passenger Cart, Palletjack (5500lb capacity; excludes joints over 6"), Scissor Lift (See Load Data Sheet for details)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hdnb_EJC
    • Product familyExpansion Joint Cover Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints