เผยแพร่สินค้าของคุณ
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
สเปคสินค้า
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wb_water-barrier
  • Product familyExpansion Joint Cover Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion Joint Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints